この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m
- 仕様
- ライン照明
- 寸法
- 13 x 113.5 x 18 mm
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- 最大消費電流
- 200 mA, 375 mA (Boost mode)
- 作動モード
-
ノーマル
ブースト - デジタル入力
- トリガ
- 材質
- アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス
- 発光面
- 80 x 10 mm
- 照明タイプ
- LED 白色光
- 周囲温度範囲
- -10...55 °C
- 承認/ 適合
- CE
- 保護等級
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.1
- 27-11-06-35