- 動作原理
- アクセス保護
- 使用
- for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers
- 材質
-
PA 6.6 黒(ナット)
POM 黒(サポート) - 寸法
- Ø 40 x 45 mm
- 固定具
- ネジ M30×1.5
- 周囲温度範囲
- 0...70 °C
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01