ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BNI0082

S-BNI SL

型式:

BNI IOL-802-102-Z036

ローディング...
動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
5
プリセットカラー





オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
設定オプション
機能表示灯
追加機能
拡張プロセスデータ
寸法
60 x 60 x 309 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
7.2 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

両端コネクタケーブル

マンマシンインタフェース用ホルダ

機械アクセサリ

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50