ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BNI006A

購入可能

Ethernet/IP 用ネットワークモジュール

型式:

BNI EIP-508-105-Z015

ローディング...
インタフェース
EtherNet/IP
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 4-ピン
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-ソケット, 4-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
Interface IIoT
REST API, MQTT
最大出力電流
2 A short-circuit proof and overload-proof
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
寸法
68 x 37.9 x 224 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
搭載インタフェース
8× IO-Link
IO-Link、バージョン
1.1.3
ポートクラス
Type A
テクニカルドキュメント

Balluff Engineering Tool

視覚的な通知ユニット

ユニバーサル I/ O-Link インタフェース

信号変換器

IO-Link センサ/ アクチュエータハブ

I/ O-Link バルブコネクタ

安全関連アプリケーション用 IO-Link モジュール

IO-Link 信号伝送

Y-コネクタ

設定補助/ ツール

保護カバー/ 保護ハウジング

機械アクセサリ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

組立式コネクタ

バルクヘッド

T-コネクタ

制御盤内用パワーサプライ

BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02