ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BML06HC

アブソリュート式磁気エンコーダシステム

型式:

BML SL1-ALZ0-U1ZZ-AU1L-S284

ローディング...
寸法
16 x 18.6 x 54 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、12 ピン
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき, クロムめっき
インタフェース
IO-Link 1.1;アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
測定範囲
8190 mm
分解能
1 µm
読取り距離
0.01...1.3 mm
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-10...70 °C
移動方向
磁気テープに縦方向
コードタイプ
バイナリコード
承認/ 適合
cURus
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

機械アクセサリ

PROFINET

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

片端コネクタケーブル

インクリメンタルまたはアブソリュートコーディング付き磁気テープ

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05