ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BFF000C

S-BFF C

型式:

BFF T7080-JA001-D06A2A-S4

ローディング...
作業範囲
1 ~ 150 cm/s(水性媒体)
3 ~ 300 cm/s(オイル)
電源電圧 Ub
20 ~ 28 VDC
スイッチング出力
PNP
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
取付け面からの設置長
80 mm
プロセス接続部
NPT 1/2" オス
プロセス接続部材質
ステンレス(1.4571)
ハウジング材質
ステンレス(1.4571)
ステンレス(1.4305)
媒体温度
-20...80 °C
最大定格圧力
100 bar
周囲温度範囲
-20...80 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03