この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- 測定範囲
- 250 ~ 1250 °C
- 温度分解能
-
1 °C
1 °F
1 % - 繰返し精度
- ±1 °C
- 波長
- 1200 ~ 1700 nm
- 距離比
- 50:1
- 寸法
- Ø 30 x 190 mm
- 接続
- M12×1 オス、4 ピン
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- アナログ出力
- アナログ、電流 4 ~ 20 mA
- スイッチング出力
- PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
- 検出面材質
- ホウケイ酸クラウンガラス(N-BK7)、コーティング処理
- ハウジング材質
-
ステンレス, ステンレス(1.4404)
陽極酸化アルミニウム、黒色, アルミニウム(3.3206) - 保護等級
- IP65、IP67
- 周囲温度範囲
- -5...65 °C
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-11
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-11
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-11