おすすめアクセサリー
- B10d(EN ISO 13849-1)
- 10 万回のスイッチングサイクル
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
安全性
WEEE - 作用原理
- 機械式
- 接点の数
- 2x 強制開離機構
- 使用カテゴリ
-
AC -15
DC-13 - 解除方法
- 回転
- 機械的寿命
- 6 万回のスイッチングサイクル
- 接続
- M12x1×1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
- 寸法
- 80 x 106 x 72 mm
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP65
- ハウジング材質
- プラスチック
- ECLASS 10.1
- 27-37-12-44
- ECLASS 11.0
- 27-37-12-44
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-19-01
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-44
- ETIM 4.0
- EC002034
- ETIM 5.0
- EC002034
- ETIM 6.0
- EC002034
- ETIM 7.0
- EC002034
- UNSPSC 11
- 39121545
- UNSPSC 7.0901
- 39121545
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-19-01
- eCl@ss 8.1
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.0
- 27-37-12-44
- eCl@ss 9.1
- 27-37-12-44