ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES05U8

誘導型近接センサ

型式:

BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49

ローディング...
寸法
Ø 8 x 60 mm
構造
M8x1
設置・取付け
準シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
1200 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理
検出面材質
PBT
接続
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.3 m、PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

ナット

汎用マウントシステム

電気アクセサリ