おすすめアクセサリー
- 溝形状
- T スロット
- 寸法
- 5 x 6.4 x 34 mm
- 動作原理
- 磁気センサ
- 接続
- M8×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- ケーブル
- TPU 溶接スパーク耐性 ブラック, 300 mm
- アプリケーション
-
T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
耐溶接環境 - 固定具
- 上から T スロットに挿入可能[BF0x0]
- ハウジング材質
- PA 12
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- スイッチング出力
- I/O 設定可能 常時開/ 常時閉(NO/NC)
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- 0...80 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04