柔軟で摩耗のない電力供給と信号伝送
インダクティブカプラ BIC
回転テーブル上にある部品の着座や有無の情報を取得する場合、スリップリングが多く使用されます。しかし、動作原理的に避けられない摩耗により、障害や高価なダウンタイムが発生します。バルーフのインダクティブカプラは、これの置換えに最適です。このカプラは、最大5 mmの空間を介して、非接触でセンサやアクチュエータ へ電力供給するとともに、それらの信号を伝送します。安全性と速度を保ちながら、最高のパフォーマンスを発揮します。
特徴
- M12コネクタとプラグ・アンド・プレイの接続による、簡単な設置と交換
- メカ的な摩耗なし、メンテナンスフリー
- オーバーヒートを防止する内部温度監視機能
- 優れた保護構造: IP67
- 最大120 Wの高電力伝送
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry