供給ポンプの角度監視
バルーフの傾斜センサは、供給ポンプの正確な位置決めをサポートします。 このセンサは傾斜角度をアナログ信号で出力するため、極めて正確なポンプの位置決めを実現できます。バルーフの傾斜センサは、厳しい屋外環境にも最適です。供給ポンプへの負荷軽減と摩耗の削減が大きなメリットとなります。
特徴
- 保護等級IP67 - 過酷な環境にも対応
- 正確で絶対値出力の角度測定
- コンパクトなハウジング
Downloads
-
Industry brochure energy production