反射鏡の位置決めとガイド
バルーフの傾斜センサは、フレネル式反射鏡の効率性を向上させます。このセンサは、個々の反射鏡を共通の焦点へ合わせる位置決めをサポートします。水平に配置された平らな反射鏡が、固定された集熱管へ太陽光を正確に反射することで、効率よく集熱管の中を流れる水を加熱できます。
特徴
- 原点復帰不要
- 高精度
- コンパクトなサイズ
- 簡単設置
Downloads
-
Industry brochure energy production
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
バルーフの傾斜センサは、フレネル式反射鏡の効率性を向上させます。このセンサは、個々の反射鏡を共通の焦点へ合わせる位置決めをサポートします。水平に配置された平らな反射鏡が、固定された集熱管へ太陽光を正確に反射することで、効率よく集熱管の中を流れる水を加熱できます。