おすすめアクセサリー
- 動作原理
- レンズ
- 仕様
- アドオンレンズ
- 使用
-
光電カラーセンサ BFS 33M-GSS-...用
BFO00H8用
BFB-... 用 - 寸法
- Ø 18 x 44.9 mm
- 材質
- アルミニウム 陽極酸化処理、黒
- 検出面材質
- ガラス
- 固定具
- ネジ山 M18×1
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
End of Life Announcement
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-05
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-03