ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCC05E6

片端コネクタケーブル

型式:

BCC M413-0000-2A-001-EX43T2-100

ローディング...
接続
M12×1 オス、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
TPE 黄, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
22 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...105 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

設定補助/ ツール

組立式コネクタ