ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCC05RR

生産中止

片端コネクタケーブル

型式:

BCC M425-0000-1A-001-PX43T2-050

ローディング...

生産中止

接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
22 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

設定補助/ ツール

組立式コネクタ