- 接続
- 7/8" オス、アングル、4 ピン
- スイッチング出力
- 非等価
- ケーブル
- PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- 導体断面積
- 1.5 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -20...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 10.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68