- 接続
- M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
- インタフェース
- CC-Link
- ケーブル
- PVC シールド付き 赤, 10 m
- 導体数
- 3
- 導体断面積
- 20 AWG
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...70 °C
- 電源電圧 Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K