おすすめアクセサリー
- 接続 1
- 7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン
- 接続 2
- 7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
- インタフェース
- DeviceNet Thin
- ケーブル
- PVC シールド付き 灰色, 0.6 m
- 導体数
- 4
- 電源電圧 Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68/IP67、IP68