ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCC09YK

両端コネクタケーブル

型式:

BCC A315-A315-30-330-VS85N6-060

ローディング...
おすすめアクセサリー
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 6 m
導体数
4
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68/IP67、IP68
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

設定補助/ ツール