- 接続
- M12×1 オス、アングル、4 ピン、A-コーディング済
- スイッチング出力
- 非等価
- ケーブル
- PVC 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- 導体断面積
- 22 AWG
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...105 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -5...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K