- 接続 1
- RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
- 接続 2
- RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
- インタフェース
- EtherNet/IP
- ケーブル
- TPE シールド付き ターコイズブルー, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -40...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 1.0 A
- 保護等級
- IP20 / IP20