おすすめアクセサリー
- Special characteristics
- Washdown
- 接続
- M12×1 ソケット、ストレート、8 ピン、A-コーディング済
- スイッチング出力
- 非等価
- ケーブル
- PVC 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 8
- 導体断面積
- 0.25 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...105 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -5...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 2.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
Ecolab