おすすめアクセサリー
- 接続 1
- 7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン
- 接続 2
- 7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
- ケーブル
- PVC 黄, 40 m
- 導体数
- 5
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 9.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68/IP67、IP68