- 接続 1
- M5×0.5-ソケット, ストレート, 4-ピン
- 接続 2
- M5×0.5-オス, ストレート, 3-ピン
- ケーブル
- PUR ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 3
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -25...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -5...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 1.0 A
- 保護等級
- IP67/ IP67