おすすめアクセサリー
- 接続
- フォームA、DIN –0°/180° バルブプラグ、アングル、4 ピン
- 機能表示灯
- LED 黄
- 保護回路
-
サージ吸収ダイオード
フリーホイールダイオード - ケーブル
- PVC 灰色, 10 m
- 導体数
- 3
- 導体断面積
- 0.50 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...105 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -5...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 24 VDC
- 定格電流(40 ℃)
- 6.0 A