おすすめアクセサリー
- 接続 1
- M8x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
- ケーブル
- PUR 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...90 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP69K/IP67、IP69K