- Special characteristics
- Washdown
- 接続
- 7/8" ソケット、ストレート、5 ピン
- ケーブル
- TPE-V 灰色, 5 m
- 導体数
- 5
- 導体断面積
- 1.5 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...105 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 9.0 A
- 保護等級
- IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
Ecolab