- 接続 1
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
- ケーブル
- TPE 黄, 9 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...105 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K