- 接続
- M12×1 オス、ストレート、4 ピン、D-コーディング済
- インタフェース
- EtherNet/IP
- ケーブル
- TPE シールド付き ターコイズブルー, 20 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- 導体断面積
- 24 AWG
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -40...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC
- 定格電流(40 ℃)
- 1.5 A