- 接続 1
- M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
- 電源電圧表示灯
- LED 緑/ いいえ
- 機能表示灯
- はい/ いいえ
- 機能表示灯(PIN 4)
- LED 黄
- ケーブル
- FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 5 m
- 導体数
- 3
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -100...200 °C
- 電源電圧 Ub
- 30 VDC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP65/IP65