おすすめアクセサリー
- 寸法
- Ø 30 x 68 mm
- 構造
- M30×1.5
- 設置・取付け
- 面一
- 検出距離
- 10 mm
- インタフェース
- NAMUR
- ハウジング材質
- ステンレス
- 検出面材質
- PTFE
- 接続
- ケーブル、FEP
- 電源電圧 Ub
- 7.7 ~ 9 VDC
- 周囲温度範囲
- -20...60 °C, 防爆カテゴリーに応じて異なる
- 防爆カテゴリ
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - 保護等級
- IP68
- 承認/ 適合
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01