ローディング...
どの属性を残したいですか?
おすすめアクセサリー
- 製品グループ
- UHF(860…960 MHz)
- 作動周波数
- 920.5…924.5 MHz
- 無線承認
- 中国
- インタフェース
- EtherNet/IP 電気絶縁済み
- サポートされる RFID 技術
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- 接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
- 4
- 出力パワー調整範囲
- 17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
- 電源電圧 Ub
- 19.2 ~ 28.8 VDC
- ハウジング材質
- スチール, アルミニウム, コーティング処理
- 周囲温度範囲
- -20...55 °C
- 保護等級
- IP65, コネクタ接続時
- 承認/ 適合
-
SRRC
WEEE
cULus
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01