- 寸法
- 40 x 58 x 48 mm
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- スイッチング位置数
- 5× チゼル
- 仕様
- スプリングコンタクト
- 動作原理
- 1-5. スイッチ位置: 機械式
- 消費電流
- 1-5. スイッチ位置: 5 A
- 定格動作電圧 Ue
- 1-5. スイッチ位置: 250 V AC
- 設置・取付け
- 垂直
- 接近方向
- 正面または取付け面に対して平行方向
- 接近速度
- 1-5. スイッチ位置: 20 m/min
- スイッチ位置距離
- 8 mm
- 接続の種類
- 1-5. スイッチ位置: はんだ接合
- 周囲温度範囲
- -5...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02