ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BNS039F

誘導型マルチポジションスイッチ

型式:

BNS 816-B04-NA-12-602-11

ローディング...
寸法
120 x 90 x 87 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
仕様
誘導型
動作原理
1-4. スイッチ位置: 電磁誘導型
検出距離
2 mm
スイッチング周波数
1-4. スイッチ位置: 1500 Hz
消費電流
1-4. スイッチ位置: 0.2 A
定格動作電圧 Ue
1-4. スイッチ位置: 24 V DC
設置・取付け
垂直
スイッチ位置距離
12 mm
接続の種類
1-4. スイッチ位置: ネジ接続
周囲温度範囲
-25...70 °C