おすすめアクセサリー
- シリーズ
- R113
- 寸法
- 75 x 10 x 15 mm
- インタフェース
- アナログアンプ用
- 動作原理
- 光電センサ用センサヘッド
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア
- 光学特性
- CCD測長センサ
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 有効長 AL 1
- 30 mm
- 検出距離
- 0 ~ 200 mm
- 接続
- コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
- 検出面材質
- PMMA
- 固定具
- ネジM3
- 最小検出体
- 0.50 mm
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05