おすすめアクセサリー
- シリーズ
- R006V
- 寸法
- 9 x 7 x 9 mm
- アプリケーション
- 真空(1 µPa まで)
- インタフェース
- センサアンプ用
- 動作原理
- 光電センサ用センサヘッド
- 光学機能原理
- 光センサ、エネルギーベース
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤外光
- 検出距離
- 0 ~ 10 mm
- 接続
- より線, 2 m, PTFE
- ハウジング材質
- ステンレス
- 検出面材質
- エポキシ
- 固定具
-
クランプ
接着 - 最小検出体
- 0.2 mm
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05