- シリーズ
- R040M
- 寸法
- 59 x 7 x 8 mm
- インタフェース
- PNP 常時開(NO)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、エネルギーベース
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 検出距離
- 0 ~ 50 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
- ハウジング材質
- 真鍮, ニッケルめっき
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03