- シリーズ
- R020K
- 寸法
- 7.7 x 32.5 x 13.5 mm
- インタフェース
- NPN 常時開(NO)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、三角測量
- 光学特性
- 背景抑制機能
- 照射光特性
- 焦点位置:15 mm 時の標準フォーカス
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- スポットサイズ
- Ø 4.4 mm 80 mm の場合
- 検出距離
- 1 ~ 150 mm
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.20 m、PVC
- ハウジング材質
- ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04