- 動作原理
- ロータリーカムスイッチ
- コンポーネント
- メカニカルロータリーカムスイッチ
- 仕様
- スプリングコンタクト
- 寸法
- 245 x 140 x 187 mm
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- スイッチエレメント
- 1-9. スイッチ位置: BSE 44.0
- 接点材質
- 1-9. スイッチ位置: 銀、金メッキ
- ケーブル取出し口数
- 5×M25ネジ穴
- カムリング
- 1-9. スイッチ位置: 180°
- 駆動タイプ
- 右
- 最高速度
- 200 1/min
- 回転数モニタ
- なし
- 定格動作電圧 Ue
- 1-9. スイッチ位置: 250 V AC
- 消費電流
- 1-9. スイッチ位置: 6 A
- 周囲温度範囲
- -5...80 °C
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03