ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BSW0029

標準ロータリーカムスイッチ

型式:

BSW 819-494-09K3

ローディング...
動作原理
ロータリーカムスイッチ
コンポーネント
メカニカルロータリーカムスイッチ
仕様
スプリングコンタクト
寸法
245 x 140 x 187 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチエレメント
1-9. スイッチ位置: BSE 67
接点材質
1-9. スイッチ位置: 銀
ケーブル取出し口数
5×M25ネジ穴
カムリング
1-9. スイッチ位置: 180°
駆動タイプ
最高速度
200 1/min
回転数モニタ
なし
定格動作電圧 Ue
1-9. スイッチ位置: 500 V AC
消費電流
1-9. スイッチ位置: 6 A
周囲温度範囲
-5...80 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
CCC
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

推奨アクセサリーはありません。
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03