この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
は、ご要望に応じてご利用いただけます。弊社営業部までお問い合わせください。付属のお問い合わせフォームをご利用ください。
- 形状
- プロファイル形
- 固定具
- マウントクランプ
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- ポジションセンサ、最大数
- 4
- 接続
- コネクタ、M12×1、5 ピン
- インタフェース
- CANopen DS301
- 測定範囲
- 225 mm
- 分解能
- ≤ 5 µm
- 最大リニアリティ偏差
- ±30 µm
- 繰返し精度
- ± 1 LSB
- 電源電圧 Ub
- 20 ~ 28 VDC
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
EAC
WEEE
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03