ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BVS0017

まもなく販売終了

高機能型ビジョンセンサ BVS E

型式:

BVS OI-3-153-E

ローディング...

生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。

推奨代替品

BVS01ZE

BVS VS-M1280CF1-L3-000

ビジョンセンサタイプ
CMOS イメージセンサ、モノクロ
解像度
0.3 MP (640 x 480 ピクセル)
フレームレート
3 ~ 50 Hz
アプリケーション
360°検知
検出距離
50~1000 mm
視野
16 × 12 mm ~ 320 × 240 mm
焦点距離
12.0 mm
照明タイプ
赤外光
ハウジング材質
アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み
ABS
寸法
51.5 x 70 x 40 mm
スイッチング出力
3x PNP 常時開(NO)
インタフェース
Ethernet 10/100 Base T
接続 1
M12x1-オス, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, 4-ピン, D-コーディング済
電源電圧 Ub
22 ~ 26 VDC
周囲温度範囲
-10...55 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
保護等級
IP54
テクニカルドキュメント

ライン照明

スポット照明

背景照明

同軸照明

暗視野照明

リング照明

保護カバー/ 保護ハウジング

脱着防止

ビジョンセンサ、SmartCamera および照明用ホルダ

汎用マウントシステム

レフレクタ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

ディスプレイ

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

Y-コネクタ

アンマネージド

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 5.1.3
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01