ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

USB 2.0対応カメラ

型式:

BVS CA-IGC

前回のマトリックス・ビジョン指定 :

mvBlueFOX-IGC

お問い合わせ

仕様
産業用カメラ
インタフェース
USB 2.0
デジタル入力
PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁)
デジタル出力
PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁)
対物レンズマウント
なし
画像フォーマット
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10
ハウジング材質
アルミニウム, パウダーコーティング, 塗装済み
寸法
35 x 33 x 25 mm
電源電圧 Ub
4.75 ~ 5.25 VDC
周囲温度範囲
5...55 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
保護等級
IP40
テクニカルドキュメント

C-mount lenses

両端コネクタケーブル

片端コネクタケーブル