おすすめアクセサリー
- 製品グループ
- HF(13.56 MHz)
- 寸法
- Ø 12 x 65 mm
- 設置・取付け
- メタルフリー(フリーゾーン)
- アンテナタイプ
- 円形
- サポートされるデータキャリアタイプ
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - 接続
- オス、4 ピン
- ハウジング材質
- 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき
- 周囲温度範囲
- 0...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
NCC
KC
MIC
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01