おすすめアクセサリー
- 接続 1
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- インタフェース
- DeviceNet Thin
- ケーブル
- PVC シールド付き 灰色, 1 m
- 導体数
- 4
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K