誘導型 NAMUR センサ
誘導型センサ

で提供しています。:
28 バージョン
誘導型 NAMUR センサとスイッチングアンプは、要件の厳しい領域における簡単で非接触による状態検出を実現します。このセンサは検出範囲の内側に、またスイッチングアンプは外側に配置され、プロセス安定性をサポートします。
標準仕様の他に、油圧シリンダでの終端位置監視用やバルブでの位置監視用の高圧仕様もご用意しています。爆発の危険がある設備やゾーン 1 および 2 の空間に対応した防爆仕様のバリエーションもあります。さらに、半導体産業におけるアプリケーション用として実績のあるタイプも提供可能です。
特長
- プロセス安定性のサポート
- 油圧シリンダと爆発性雰囲気にも使用可能
- エラーケースを識別可能
28 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | スイッチング周波数 | ハウジング材質 | 接続 | 承認/ 適合 | 設置・取付け | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
6920 JPY | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | ケーブル、2.00 m、PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 面一 | |
![]() BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
7120 JPY | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | ケーブル、2.00 m、PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | 面一 | |
![]() BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
6470 JPY | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 面一 | |
![]() BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
7280 JPY | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 面一 | |
![]() BES02ZYBES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX |
9000 JPY | Ø 30 x 50 mm | NAMUR | 15 mm | 100 Hz | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 面一 | |
![]() BES02ZZBES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX |
9710 JPY |