製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

プラスチックハウジングのフォークセンサ

光電センサ

で提供しています。:

46 バージョン

プラスチックハウジングの小型フォークセンサ BGL MiniSlotは、通常の光電センサのサイズでは対応できない様々なFAのアプリケーションで活躍します。
非常にコンパクトなサイズで、従来のフォークセンサよりも設置スペースを大幅に節約できます。さらに6種類のデザインと豊富な接続オプションにより、必ずアプリケーションに最適なセンサが見つかります。
また、照射光がはっきり見えるため、設置や配置、調整も簡単です。センサの内部は完全に樹脂で密閉されているため、IP64の保護等級を確保するとともに、振動や衝撃、その他の環境の影響に強い耐性を持ちます。また、ステータスを示すLEDは非常に高輝度で、遠方からでもセンサの状態を一目で確認できます。

特徴

  • 柔軟に選べる6種類のデザイン
  • 狭小スペースのアプリケーションに優れた費用対効果、優れた堅牢性
  • 正確な検出と高い再現性
  • 高輝度なLEDによるステータス表示
  • 均一なフォーク幅:5mm
  • 選べる接続タイプ: M8コネクタ 4ピン、フラットケーブルコネクタ、ケーブル
  • 高速処理に最適な最大3kHzのスイッチング周波数

価格

46 結果

注文コード 価格 フォーク開口部 インタフェース 照明タイプ 接続
アクション

BGL0055

BGL 5G-001-01
1790 JPY 5 mm NPN 常時閉(NC)
NPN 常時開(NO)
LED infrared 赤外光 ケーブル, 1 m, PVC

BGL0056

BGL 5H-001-01
1790 JPY 5 mm NPN 常時閉(NC)
NPN 常時開(NO)
LED infrared 赤外光 ケーブル, 1 m, PVC

BGL0057

BGL 5J-001-01
1790 JPY 5 mm NPN 常時閉(NC)
NPN 常時開(NO)
LED infrared 赤外光 ケーブル, 1 m, PVC

BGL0058

BGL 5K-001-01
1790 JPY 5 mm NPN 常時閉(NC)
NPN 常時開(NO)
LED infrared 赤外光 ケーブル, 1 m, PVC

BGL0059

BGL 5K-003-01
1790 JPY 5 mm NPN 常時閉(NC)
NPN 常時開(NO)
LED infrared 赤外光 ケーブル, 1 m, PVC

BGL005A

BGL 5G-002-01
1790 JPY 5 mm PNP 常時閉(NC)
PNP 常時開(NO)
LED infrared 赤外光 ケーブル, 1 m, PVC

BGL005C

BGL 5H-002-01
1790 JPY 5 mm PNP 常時閉(NC)
PNP 常時開(NO)
LED infrared 赤外光 ケーブル, 1 m, PVC

BGL005E

BGL 5J-002-01
1790 JPY 5 mm PNP 常時閉(NC)
PNP 常時開(NO)
LED infrared 赤外光 ケーブル, 1 m, PVC

BGL005F

BGL 5K-002-01
1790 JPY 5 mm PNP 常時閉(NC)
PNP 常時開(NO)
LED infrared 赤外光 ケーブル, 1 m, PVC

BGL005H

BGL 5K-004-01
1790 JPY 5 mm PNP 常時閉(NC)
PNP 常時開(NO)
LED infrared 赤外光 ケーブル, 1 m, PVC