電極スラリー製造における原材料の識別
ハンディバーコードリーダー BVSと産業用RFIDシステム BIS
バッテリーセル製造では、最初に正極と負極の電極スラリーを製造します。ここでは、原材料を明確に識別することが求められます。 多くの場合、必要な活性剤やカーボンブラック、溶剤や結合剤、添加剤には、バーコードが記されています。バルーフはこれらを読み取る様々な製品や、バーコードに置き換わる識別ソリューションを提供しています。ハンディバーコードリーダーとRFIDシステムは、関連する原材料を非接触で識別します。これにより、電極スラリーをレシピ通り正確に製造でき、品質不良の発生を防止します。
特徴
- 保護構造 IP65
- 2 mの高さからコンクリートに落下しても壊れない卓越した堅牢性
- 有線タイプと移動の自由度が高いワイヤレスタイプを用意
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry