製造および品質データの自動記録
モジュラー式の処理および組立て装置の個別の作業ステップを確実に追跡できるように記録するには、コンパクトな搬送システム用に独自に開発された RFID アンテナ(リード/ライトヘッド)が最適です。追加ホルダなしで取り付けられるので、取付けスペースを節約できると同時に、非接触識別のあらゆる利点を活用できます。特に、Balluff のコーナーデータキャリアを使用する場合に有利で、2 つの側から読取りと書込みが可能です。
特長
- 全ての一般的なフィールドバスシステム用に、または IO-Link によりネットワークに関係なく使用可能
- 追加のホルダなしに一般的なプロファイルシステムに統合可能
- IP 67 対応の堅牢な金属製ハウジング
- 全体的に視認可能な LED により、システムで直接チェック可能
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure automotive